Publique seus produtos
Universal Generator Access Systems
Universal Generator Access Systems
Universal Generator Access Systems
    REDD Team

    Universal Generator Access Systems

    Traduzido pelo Google,

    Os sistemas de acesso para geradores de alumínio da REDD Team são líderes no mercado de acesso para geradores comerciais. Esses sistemas podem ser projetados e desenvolvidos com muitas opções diferentes para atender aos requisitos e especificações de sua aplicação. Cada sistema é projetado para atender ou exceder todos os regulamentos aplicáveis ​​da indústria geral OSHA 1917.

    Quando sua aplicação exige resistência, leveza, resistência à corrosão e segurança máxima, as plataformas de alumínio são uma solução de montagem fácil e econômica.

    Vantagens do Alumínio:

    • O alumínio é mais leve que o ferro e o aço. Algumas ligas de alumínio são, de fato, três vezes mais leves, embora mais fortes do que algumas ligas de aço, e manterão sua resistência e flexibilidade sob cargas pesadas. REDD Team utiliza liga de alumínio da série 6000 com 6061-T6 para resistência estrutural excepcional.
    • O alumínio possui uma camada natural de óxido que protege o metal da corrosão, mesmo quando não pintado. É capaz de resistir a ambientes altamente corrosivos, como ambientes marinhos e locais com condições climáticas adversas.
    • A superfície metálica natural do alumínio não requer acabamento, mas pode ser pintada, anodizada ou revestida a pó se a sua aplicação assim o exigir.
    • O alumínio é facilmente usinado, fundido, estirado e extrudado. As plataformas de alumínio são fáceis de instalar e podem ser desmontadas, movidas e remontadas rapidamente.
    • O alumínio é praticamente livre de manutenção.
    Especificação
    • Features

      • Fast shipping and short lead-times (5-6 business days)
      • Cost effective solution verses traditional steel structures
      • Durable 6000 series aluminum is virtually maintenance free for exceptional value over a long life cycle
      • Aluminum is non-corrosive and non-combustible
      • Adjustable heights to allow for uneven grade
      • Modular design for fast and easy installation
      • Standard and custom options
      • All stainless steel fasteners
      • 1 year warranty
    Especificação técnica
    • Ref. únicauniversal-generator-access-systems
    • Família de produtoAluminum Access Products
    • Grupo de produtosUniversal Generator Access Systems
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-04
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
    • Classificação IFCEscada
    • Código Uniclass 2015EF_35_10
    • Descrição Uniclass 2015Stairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniClassStairs

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    Canada
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit