Publique seus produtos
Reynaers - Sliding Element - CP 155
Reynaers - Sliding Element - CP 155
Reynaers - Sliding Element - CP 155
Reynaers - Sliding Element - CP 155
Reynaers - Sliding Element - CP 155
Reynaers - Sliding Element - CP 155
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 155

    Concept Patio - CP 155 Sofisticação para a qualidade e isolamento O Concept Patio® 155, um sistema de corredoras-elevadoras de isolamento premium, foi concebido para a criação de extensas áreas em vidro e aumento de conforto. Este sistema faz uma ligação perfeita à serie CS 86. O novo CP 155 pode ser aprimorado a Alto Isolamento (High Insulation – HI) forma a obter valores de isolamento ainda mais eficazes, fazendo este sistema adequado para edifícios de baixo consumo energético. Uma variante específica do monorail CP 155 obteve o rótulo de componentes da Swiss Minergie®. O CP 155 encontra-se disponível com várias possibilidades de abertura, com a opção de baixo perfil de soleira proporcionando assim o melhoramento de acessibilidades aos edifícios, bem como soluções de abertura automática que garantem conforto máximo. O sistema corredoras-elevadoras permite a criação de portas de vidro com dimensões extremas, suportando pesos até 400kg. Oferece também uma secção central esteticamente minimalista. Adicionalmente, o sistema CP 155 obedece à classe 2 de resistência a furtos, oferecendo assim uma solução segura. Características Vista mínima do perfil da travessa: 76 mm Altura máxima da folha: 3000 mm Altura mínima da folha: 2700 mm Profundidade geral da folha: 68 mm Altura do bite: 25 mm Espessura mínima do vidro: 4 mm Espessura máxima do vidro: 52 mm Performance Conforto Permeabilidade ao ar, pressão máxima de ensaio: 4 (600 Pa) Estanquidade à água: 9A (600 Pa) Resistência à carga do vento: C Segurança Resistência à intrusão: WK 2 Energia Isolamento térmico (Uf): 1,07 W/m²K
    Especificação técnica
    • Ref. únicaReynaers_Concept_Patio_155
    • Família de produtoWindows & Doors
    • Grupo de produtosSliding Elements Aluminum
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-19
    • Número da edição1
    • Profundidade (mm)155
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Desenhado emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia Oceânia África América do Norte América do Sul
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit