Publique seus produtos
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS

    Traduzido pelo Google,
    Concept Patio® 155 é uma corrediça isolante premium e sistema de deslizamento elevador, projetado para criar áreas de vidro máximas, combinadas com maior conforto. O sistema liga-se perfeitamente à série CS 86. O novo CP 155 pode ser atualizado para High Insulation (HI) para obter valores de isolamento ainda melhores, o que torna o sistema adequado para edifícios de baixo consumo de energia. Uma variante específica do monotrilho CP 155 recebeu até o rótulo de componente Swiss Minergie®. O CP 155 está disponível com várias possibilidades de abertura e a opção de soleira baixa oferece uma solução para melhorar a acessibilidade dos edifícios. As soluções opcionais de abertura automática garantem o máximo de conforto. O sistema elevador deslizante permite a criação de portas envidraçadas com dimensões extremas e pesos até 400 kg. Ele também oferece uma seção intermediária estética minimalista. Além disso, o CP 155 pode estar em conformidade com a classe de resistência a roubo 2, oferecendo uma solução segura e protegida.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaReynaers_Concept_Patio_155-LS
    • Família de produtoWindows & Doors
    • Grupo de produtosSliding Elements Aluminum
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-19
    • Número da edição1
    • Profundidade (mm)155
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Desenhado emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia Oceânia África América do Norte América do Sul
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit