Publique seus produtos
Reynaers - Sliding Element - Hi-Finity 179
Reynaers - Sliding Element - Hi-Finity 179
Reynaers - Sliding Element - Hi-Finity 179
Reynaers - Sliding Element - Hi-Finity 179
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - Hi-Finity 179

    Traduzido pelo Google,
    Desfrute de uma visão infinita com performances de última geração. O design ultrafino da porta deslizante Hi-Finity cria grandes superfícies transparentes, com uma aparência leve, elegante e elegante. Esta porta deslizante totalmente transparente e acessível estende perfeitamente o interior da casa para o exterior. Apesar das margens visuais mínimas, a alta resistência do sistema permite que a Hi-Finity carregue o peso de um grande painel de vidro de até 500 kg. Isto em combinação com o alto desempenho energético e a aparência minimalista tornam este produto a melhor solução para arquitetura contemporânea de baixo consumo de energia.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaReynaers_Hi_Finity_Patio_179
    • Família de produtoWindows & Doors
    • Grupo de produtosSliding Elements Aluminum
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-19
    • Número da edição1
    • Profundidade (mm)179
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Desenhado emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia Oceânia África América do Norte América do Sul
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit