Seja para janelas que não são facilmente acessíveis ou como uma solução especial de conforto: o acionamento de travamento de inclinação DRIVE axxent DK oferece movimento fácil e fácil de montagem em janelas somente basculantes e giratórias e basculantes. Totalmente integrado no perfil do caixilho, combina as funções "inclinar" e "bloquear e desbloquear" em um sistema - para ventilação de janela totalmente automatizada. Este modelo fornece ar fresco para propriedades residenciais e comerciais de alta classe e aumenta a qualidade de vida e o valor da propriedade. O controle é possível através de botão, controle remoto sem fio, aplicativo SIEGENIA Comfort ou integrado na automação predial. Se o vidro for fechado a partir da posição inclinada ou giratória, o acionamento bloqueia o elemento automaticamente através da nova função Auto-Lock. A alça não é mais necessária. Para a limpeza de vidros, o vidro pode ser aberto manualmente à medida que o acionamento o libera com o apertar de um botão.
O DRIVE axxent pode ser combinado com SENSOAIR plus ou SENSOAIR smart, sensores inteligentes de qualidade do ar SIEGENIA para o controle de unidades de ventilação e acionamentos motorizados.
O sistema de ferragens basculantes e giratórias SIEGENIA TITAN AF é adequado para janelas de madeira, madeira-alumínio, PVC e alumínio com ranhura de ferragem de 16 mm. Quase todos os tipos de abertura, como janelas retangulares, de cabeça em arco, de cabeça arredondada e de cabeça angular, podem ser instalados como janelas de folha simples e dupla.
O sistema TITAN AF aproveita todos os benefícios da família TITAN, como soluções para portas de varanda sem barreiras com soleiras de 0 mm. Classes de resistência até RC2 são possíveis sem problemas – para todos os tamanhos de janela permitidos.
TITAN AF fornece um came cogumelo de conforto exclusivo. Com seu ajuste automático de altura e função de rolagem, nosso came cogumelo de conforto desliza continuamente com facilidade e precisão na parte da estrutura, onde se encaixa com segurança. Isso é algo que só a SIEGENIA oferece.
O sistema de hardware SIEGENIA ALU oferece os produtos perfeitos para clientes de alto padrão e arquitetura com capacidade de carga máxima, segurança funcional e liberdade de design. A gama ALU abrange dobradiças fixas de face e dobradiças ocultas para janelas basculantes e giratórias e só giratórias. As dobradiças de face fixa estão disponíveis até 200 kg para inclinação e rotação e 300 kg apenas para rotação. A dobradiça lateral totalmente oculta ALU axxent PLUS tem uma capacidade de carga de até 150 kg sem hastes de suporte de carga adicionais e é ajustável em 3D.
Uma ampla gama de acessórios, como restritor de abertura amortecido, trava giratória e trava de economia de energia estão disponíveis. Soluções de resistência a roubos até RC3 e uma gama versátil de puxadores completam o sortimento.
Disponibilidade regional
| Europa |
|---|
Åland Islands |
Albania |
Andorra |
Austria |
Belarus |
Belgium |
Bosnia and Herzegovina |
Bulgaria |
Croatia |
Cyprus |
Czech Republic |
Denmark |
Estonia |
Faroe Islands |
Finland |
France |
Germany |
Gibraltar |
Greece |
Guernsey |
Hungary |
Iceland |
Ireland |
Isle of Man |
Italy |
Jersey |
Latvia |
Liechtenstein |
Lithuania |
Luxembourg |
Macedônia do Norte |
Malta |
Moldova |
Monaco |
Montenegro |
Netherlands |
Norway |
Poland |
Portugal |
Romania |
Russia |
San Marino |
Serbia |
Slovakia |
Slovenia |
Spain |
Svalbard and Jan Mayen |
Sweden |
Switzerland |
Ukraine |
United Kingdom |
Vatican City |