Publique seus produtos
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet

    SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    O gabinete SRW9U SmartRack 9U de baixo perfil para montagem em parede com profundidade de switch foi projetado para abrigar equipamentos de rack de 19 polegadas padrão EIA em armários de fiação de rede, locais de varejo, salas de aula, escritórios administrativos e outras áreas com espaço limitado onde você precisa equipamento seja seguro, organizado e fora do caminho. Construído a partir de aço resistente com um acabamento revestido a pó preto durável, o gabinete tem uma capacidade máxima de carga de 200 libras. Os painéis laterais e a porta frontal travam com segurança para ajudar a evitar danos, adulteração ou roubo. Os painéis frontal, superior, inferior e laterais removíveis são ventilados, o que permite que o ar flua livremente e mantenha o equipamento refrigerado. A porta frontal reversível pode abrir para a esquerda ou para a direita girando o gabinete 180° antes da montagem. As portas superiores e inferiores convenientes permitem um fácil roteamento de cabos. O SRW9U vem totalmente montado e pronto para montagem na parede, ou use o kit de rodízios SRCASTER opcional da Tripp Lite para torná-lo um rack móvel. Orifícios de montagem quadrados e rosqueados e espaços de rack numerados facilitam a instalação do equipamento. Os trilhos de montagem vertical se ajustam em incrementos de 7/8 polegadas para acomodar equipamentos de até 16,5 polegadas de profundidade, como switches de rede e painéis de conexão.
    Especificação
    • Brand Name SMARTRACK™ Rack Type Enclosure Rack Style Wall-Mount Rack Height (U Spaces) 9 Maximum Device Depth (in.) 16.5 Maximum Device Depth (cm) 41.9 Minimum Device Depth (in.) 3 Minimum Device Depth (cm) 7.62 Shipping Dimensions (hwd / in.) 22.6 x 26.4 x 20.5 Shipping Dimensions (hwd / cm) 57.40 x 67.06 x 52.07 Shipping Weight (lbs.) 38.4 Shipping Weight (kg) 17.41 Unit Dimensions (hwd / in.) 19.88 x 23.63 x 17.78 Unit Dimensions (hwd / cm) 50.5 x 60.02 x 45.16 Unit Weight (lbs.) 35 Unit Weight (kg) 15.875 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 200 Weight Capacity - Stationary (kg) 90.7 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Grounding Lug Front and Back door frames Certifications UL/CSA 60950-1, EIA-310-E Approvals RoHS Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Especificação técnica
    • Ref. únicaSRW9U
    • Família de produtoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de produtosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-02
    • Número da edição1
    • Altura (polegadas)19.88
    • Largura (polegadas)23.63
    • Profundidade (polegadas)17.78
    Afins
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso Neto (kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEletrônicos - Trabalho em rede
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descrição Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClassPower Distribution Units
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • Título UniFormat II da CSIElectrical Service and Distribution

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit