Publique seus produtos
Premium Coastal: Hinged Patio Door
Premium Coastal: Hinged Patio Door
Premium Coastal: Hinged Patio Door
Premium Coastal: Hinged Patio Door

    Premium Coastal: Hinged Patio Door

    Traduzido pelo Google,

    A nossa porta de pátio articulada é a transição ideal entre a beleza exterior e a beleza interior. Abra-o e deixe a luz do dia e o ar fresco fluir livremente. Feche-o e desfrute da aparência elegante e das linhas limpas de um clássico da arquitetura atemporal.

    • Estilo: Cada painel da porta do pátio é feito com madeira laminada estruturalmente sólida (LVL). Cavilhas de madeira sólidas e resistentes de 3/4" conectam os painéis.
    • Configuração: Escolha portas de painel único, 2 ou 3 de largura (apenas com dobradiça central) ou unidades estacionárias/ativas de 2 lados.
    • Baixa manutenção: O exterior revestido nunca precisa ser pintado e não apodrecerá ou decairá.
    • Operação: Disponível em uma ampla variedade de estilos e operações. As opções de portas de entrada e saída podem acomodar os arranjos da sala. Portas de painel elevado, desenhos de mandril e painéis de sobrancelha ou de raio total oferecem infinitas opções para quase qualquer estilo arquitetônico.
    • Materiais: As portas do pátio fornecem o amortecedor perfeito do clima costeiro do lado de fora. Todos os componentes foram revisados para garantir que a chuva e a água permaneçam do lado de fora, nunca cruzando o limite.
    • Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.
    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificação técnica
    • Ref. únicaPremiumCoastalHingedPatioDoor
    • Família de produtoPremium Coastal
    • Grupo de produtosWeather Shield Premium Coastal
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-14
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCWooden doors
    • Código UNSPSC30171504
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrição Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15 15
    • Título OmniClassClad Wood Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • Título UniFormat II da CSIExterior Doors

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    Canada
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit