Publique seus produtos
Premium Series: French Sliding Patio Door
Premium Series: French Sliding Patio Door
Premium Series: French Sliding Patio Door
Premium Series: French Sliding Patio Door

    Premium Series: French Sliding Patio Door

    Traduzido pelo Google,

    Desfrute de vistas desobstruídas e excelente iluminação natural, estendendo seus quartos internos para o exterior com nossa porta deslizante francesa para pátio da série Premium. Essas portas de alto desempenho e eficiência energética oferecem a estética desejada para residências de primeira linha.

    • Estilo: Portas disponíveis com duas alturas de trilho distintas: o trilho francês clássico mais grosso para um visual tradicional ou o trilho estreito contemporâneo para uma estética mais moderna.
    • Configuração: Disponível em unidades de 2, 3 ou 4 larguras em estilo francês para acomodar aberturas de até 15'-10".
    • Baixa manutenção: O exterior revestido nunca precisa ser pintado e não apodrecerá ou decairá.
    • Funcionamento: Os painéis das portas deslizam ao longo de um trilho fixo, permitindo larguras de abertura variáveis.
    • Materiais: Duráveis e de baixa manutenção, os exteriores de alumínio extrudado resistem aos elementos mais agressivos, resistindo a amassados, mossas e arranhões com composição resistente ao apodrecimento.
    • Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.
    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificação técnica
    • Ref. únicaPremiumSeriesFrenchSlidingPatioDoor
    • Família de produtoPremium Series
    • Grupo de produtosWeather Shield Premium Series
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-14
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCRolling doors
    • Código UNSPSC30171503
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrição Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15 25
    • Título OmniClassSliding Wood Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • Título UniFormat II da CSIExterior Doors

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    Canada
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit