Publicar produtos
LED Direct-Indirect Indoor Pickleball Light
LED Direct-Indirect Indoor Pickleball Light
LED Direct-Indirect Indoor Pickleball Light

    LED Direct-Indirect Indoor Pickleball Light

    Traduzido por Google,

    Luz LED Linear Direta-Indireta para Pickleball Interno com 35%-40% de iluminação indireta para excelente uniformidade e iluminação completa da quadra. A montagem padrão por unistrut com suportes angulares fornece flexibilidade máxima para fixação em uma estrutura de teto. Disponível em comprimentos de 4 ou 8 pés.

    Características do produto

    • Alto LPW com eficácia aumentada
    • Iluminação direta-indireta
    • Opções de controle sem fio disponíveis
    • Lente acrílica difusa antirreflexo
    • Compatível com o sistema CourtReserve
    • Vida útil > 100.000 horas (L90)
    • Fabricado nos EUA, compatível com BAA

    Aplicações

    Projetado exclusivamente para quadras de pickleball cobertas.

    Especificação
    • Specifications

      High flux linear LED modules, 80+ CRI, 3500K, 4000K or 5000K CCT. Constant current LED power supplies, power factor > 0.9, THD < 20%, 50-60 Hz, universal voltage 120-277v, 347v or 480v.

      1st Source Lighting LED fixtures are proudly manufactured using the highest quality components such as Advance, Sylvania Osram, Samsung and Tridonic.

      Construction

      .032″ white pre-painted vented aluminum housing and LED module tray. Heavy duty .063″ angle brackets are provided for direct mount to unistrut. Linear diffused acrylic lens eliminates glare.

      All fixtures are made in the USA and 100% bench tested prior to shipping.

      Dimming & Control Options

      Dimming to 0%, 10% or dim by line voltage. Consult factory for wireless controls options. Schedule and control lighting for your entire facility via remote switch, smartphone, PC or handheld device. Compatible with CourtReserve Tennis & Pickleball Club Management systems.

      Ratings & Warranty

      Operating temperature: -20ºF to 122ºF, rated service life > 100,000 hours (L90), CSA listed, BAA compliant, RoHS compliant. 5-year product warranty. Extended product warranties are available.

      Lighting Layouts

      1st Source Lighting also offers free lighting layouts to support your facility’s next upgrade or new construction project. Please contact us for details.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaled-pickleball-lights
    • Familia de productoLight Fixtures
    • Grupo de produtosLED Indoor Pickleball Lights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures