Publicar produtos
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light

    LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light

    Traduzido por Google,

    Luz LED Direct-Indirect Indoor Tennis com design linear para aplicações de tênis indoor. Agrupados como um sistema de quadra completo, a luminária LED Court Side de 8′ fornece 35% de iluminação ascendente para iluminar do chão ao teto. Suportes de ângulo ajustáveis ​​são montados diretamente no unistrut para fácil instalação de apontar e mirar em intervalos medidos.

    Características do produto

    • Alto LPW com eficácia aumentada
    • Iluminação completa da quadra
    • Opções de controle sem fio disponíveis
    • Diminua para desligado (0%), 10% ou por tensão de linha
    • Lente acrílica difusa para brilho zero
    • Vida útil > 100.000 horas (L90)
    • Fabricado nos EUA, compatível com BAA

    Especificação
    • Specifications

      High flux linear LED modules, 80+ CRI, 3500K, 4000K or 5000K CCT. Constant current LED power supplies, power factor > 0.9, THD < 20%, 50-60 Hz, universal voltage 120-277v, 347v or 480v.

      1st Source Lighting LED fixtures are proudly manufactured using the highest quality components such as Advance, Sylvania Osram, Samsung and Tridonic.

      Construction

      .032″ white pre-painted vented aluminum housing and LED module tray. Heavy duty .090″ angle brackets are provided for direct mount to unistrut. Linear diffused acrylic lens eliminates glare.

      All fixtures are made in the USA and 100% bench tested prior to shipping.

      Dimming & Control Options

      Dim to off (0%), 10% or by line voltage. Consult factory for wireless controls options. Schedule and control lighting for your entire facility via remote switch, smartphone, PC or handheld device.

      Ratings & Warranty

      Operating temperature: -20ºF to 122ºF, rated service life > 100,000 hours (L90), CSA listed, BAA compliant, RoHS compliant. 5-year product warranty. Extended product warranties are available.

      Lighting Layouts

      1st Source Lighting also offers free lighting layouts to support your facility’s next upgrade or new construction project. Please contact us for details.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8-foot-led-tennis-court-side-fixture
    • Familia de productoLight Fixtures
    • Grupo de produtosLED Indoor Tennis Lights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001716
    • Nome ETIMHigh bay luminaire
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures