Publicar produtos
Axis 2600 Office Chair

Axis 2600 Office Chair

4.6 de 5 estrelas4.6(45 avaliações)
Traduzido por Google,

Conferência e assentos executivos. Garantido até 300 libras.

ESCOLHA ENTRE MAIS DE 1.000 TÊXTEIS
oferecido por Momentum, Designtex, 9 to 5 Signature e Symphony Collection. No caso raro de não termos o que procura, estofamos a sua cadeira em qualquer tecido que nos seja fornecido!

GARANTIA DE VIDA
em todos os componentes estruturais e mecânicos. Tecido e espuma são garantidos contra desgaste e deterioração por cinco anos.

NAVIO RÁPIDO!
A Axis é enviada em 48 horas em tecidos quickship selecionados e uma ampla seleção de couros.

A 9to5 Seating é uma empresa privada integrada verticalmente, fundada em 1986, especializada no design e produção de assentos de escritório ergonômicos para acomodar as rigorosas demandas dos ambientes de escritório atuais.

A 9to5 Seating apresenta uma extensa coleção de assentos para executivos, tarefas, convidados, conferências, bancos e lounges. A personalização é uma exigência diária que a 9to5 Seating acolhe; assentos, controles, braços, ajustes de cadeira, acabamentos e opções de estofamento são abundantes.

A 9to5 Seating combina seus sistemas de fabricação internos de última geração com o compromisso de melhorias contínuas em todas as fases da operação. Com mais de 500.000 pés quadrados de recursos de fabricação, estamos confiantes em fornecer produtos oferecidos a preços incomparáveis, com qualidade incorporada em todas as fases de fabricação.

Palavras-chave: cadeira, cadeira de escritório, cadeiras, executivo, tarefa, convidado, conferência, banquinho, lounge, cadeira de mesa

Especificação
  • HIGH RESILIENT FOAM and one-piece shell offer comfortable sitting, upholstered with a detailed, pillowcase look using top-grain leather.

    DURABLE AND SLEEK ‘C’ arm style or ‘T’ arm is standard for Axis.

    WATERFALL SEAT FRONT promotes circulation and good health.

    OFFERED WITH both swivel-tilt or knee-tilt controls.

    ATTRACTIVE SPIDER BASE black nylon base is standard. Also available in cast aluminum base options.

    Keywords: chair, office chair, chairs, executive, task, guest, conference, stool, lounge, desk chair

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicachair_axis_2600
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosOffice Chairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)44
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)29.5
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)59.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Número OmniClass23-21 13 25
  • Título OmniclassOffice Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS