Publicar produtos
Cabinet Max Tripple courner, 45 degrees
ABA Skol

Cabinet Max Tripple courner, 45 degrees

Traduzido por Google,
Os módulos Max estão disponíveis em contraplacado de bétula envernizado ou MDF lacado branco. A placa superior é sempre em laminado. Os módulos estão disponíveis em diferentes tamanhos e formas. As alturas especificadas incluem rodas, pernas ou soquete, que é escolhido no momento do pedido. Max é um sistema de armazenamento exclusivo especialmente desenvolvido e adaptado para os requisitos pré-escolares. O sistema também inclui módulos de canto, módulos T e curvas para que você possa criar o ambiente natural do ambiente. Existem diversos acessórios para a parte traseira dos módulos como quadro branco com imã, flanela e espelho. Outros acessórios são, por exemplo, caixas de armazenamento, gavetas, portas e superfícies coloridas.
Especificação
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6413001
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de produtosMax
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)920
  • Profundidade (mm)960
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniclassClassroom Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden