Publicar produtos
Cabinet Max T-module
ABA Skol

Cabinet Max T-module

Traduzido por Google,
Os módulos Max estão disponíveis em contraplacado de bétula envernizado ou MDF lacado branco. A placa superior é sempre em laminado. Os módulos estão disponíveis em diferentes tamanhos e formas. As alturas especificadas incluem rodas, pernas ou soquete, que é escolhido no momento do pedido. Max é um sistema de armazenamento exclusivo especialmente desenvolvido e adaptado para os requisitos pré-escolares. O sistema também inclui módulos de canto, módulos T e curvas para que você possa criar o ambiente natural do ambiente. Existem diversos acessórios para a parte traseira dos módulos como quadro branco com imã, flanela e espelho. Outros acessórios são, por exemplo, caixas de armazenamento, gavetas, portas e superfícies coloridas.
Especificação
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6413201
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de produtosMax
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)1140
  • Profundidade (mm)760
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniclassClassroom Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden