Publicar produtos
Book trolley Max
ABA Skol

Book trolley Max

Traduzido por Google,
Carrinho de livros móvel com rodas bloqueáveis e estante prática. A estrutura consiste em armazenamento com uma prateleira e 2 portas. Além disso, há 4 compartimentos adaptados para livros. Adapta-se bem a outros módulos do sistema de armazenamento Max.
Especificação
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6415101
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de produtosMax
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniclassClassroom Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings