Publicar produtos
Material cabinet 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet 100 x 47 x 210

Traduzido por Google,
Armário de material em laminado. Disponível em bétula, faia e branco. O armário tem 2 portas cheias e maciças, com puxador e fechadura de cilindro. Cinco prateleiras estão incluídas, quatro das quais são removíveis.
Especificação
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7003014
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de produtosMaterial
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2100
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emLatvia
  • Peso líquido (Kg)94
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniclassClassroom Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden