Publicar produtos
Chair Frida, SH 45 cm
ABA Skol

Chair Frida, SH 45 cm

4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Uma cadeira empilhável em bétula maciça, com assento revestido em laminado e placa traseira. Laminado vem em 5 cores diferentes. Disponível na altura do assento: 45 cm, com ou sem braços. Apoios de braços com proteção de mesa tornam a cadeira fácil de pendurar no tampo da mesa. Na mesma série você pode encontrar a cadeira Fanny com ou sem braços.
Especificação
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7412001
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosFrida
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)795
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)480
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emLithuania
  • Peso líquido (Kg)4.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniclassClassroom Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden