Publicar produtos
Kagu Chair
Kagu Chair
Kagu Chair
Kagu Chair
Kagu Chair
Kagu Chair

    Kagu Chair

    4.5 de 5 estrelas4.5(17 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Suspenso entre a beleza e o conforto.

    Não importa como você olhe para a cadeira Kagu, projetada por Jehs + Laub, ela nunca deixa de encantar. Isso se deve aos ângulos engenhosos em que as pernas longas e cônicas se elevam. Assim como a estrutura do assento com molas onduladas, suspensa até a metade da estrutura de madeira maciça, faz com que a Kagu pareça delicada. E, junto com o encosto flexível, também com molas, ela é extremamente confortável. Definitivamente, só há uma maneira de ver isso.


    Especificação
    • Kagu effortlessly blends into a wide variety of living and working spaces – both as a stand-alone piece or as part of a large dining room ensemble. Harmonious lines, precise geometries give the chair an air of lightness, yet also robustness. The slender wooden legs of either solid natural oiled ash, oak or lacquered, connected by a central stabilising wooden cross, provide the architecture for the seating surface, which appears to float in the frame. Under-seat suspension enhances user comfort and adds movement.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakagu-chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)61
    • Profundidade (mm)61
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCObjeto