Publicar produtos
Chair Fanny, SH 38 cm
ABA Skol

Chair Fanny, SH 38 cm

Traduzido por Google,
Uma cadeira empilhável em bétula maciça, com assento revestido em laminado e placa traseira. Laminado vem em 5 cores diferentes. Disponível em três alturas de assento diferentes: 36, 38 e 52 cm, com ou sem braços. Apoios de braços com proteção de mesa tornam a cadeira fácil de pendurar no tampo da mesa. Também pode ser complementado com apoio para os pés e trilho de segurança. Na mesma série você pode encontrar a cadeira Frida com ou sem braços.
Especificação
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7431301
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosFanny
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)620
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emLithuania
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniclassClassroom Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden