Publicar produtos
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
    HBF Inc

    Mod Deep by HBF

    4.6 de 5 estrelas4.6(35 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Inspirado em sofás residenciais de grandes dimensões e de nível premium, a experiência de assento do Mod Deep oferece conforto sem precedentes. Possui proporções generosas e uma profundidade de assento ultraconfortável de 28¼” que permite que os usuários “afundem”. Consistindo em sofás independentes, poltronas, pufes e componentes seccionais, o Mod Deep é configurável de inúmeras maneiras para criar layouts inspirados em residências, ideais para hotéis e lounges casuais.

    Especificação
    • SPECIFICATIONS

      • Deep 37.5 depth
      • Fully upholstered
      • Metal base
      • Power or USB-A module option
      • LEVEL® 2 certified
      • Indoor Advantage™ Gold
      • Meets HCWH Healthy Interiors Criteria
      OH ARM
      HEIGHT
      OW WIDTH
      BETWEEN
      ARMS
      OD SEAT
      HEIGHT
      SEAT
      DEPTH
      Mod Deep Lounge Chair 30.50 30.50 40.00 26.75 37.50 16 28.25
      Mod Deep Two-Seater Sofa 30.50 30.50 75.50 62.25 37.50 16 28.25
      Mod Deep Three-Seater Sofa 30.50 30.50 111.00 97.75 37.50 16 28.25
      Mod Deep Armless Lounge Chair 30.50 - 36.00 - 37.50 16 28.25
      Mod Deep Armless Two-Seater Sofa 30.50 - 71.50 - 37.50

      16

      28.25
      Mod Deep Armless Three-Seater Sofa 30.50 - 107.00 - 37.50 16 28.25
      Mod Deep Ottoman 17.50 - 36.00 - 36.00 16 36.00


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamod-deep
    • Familia de productoMOD Deep
    • Grupo de produtosMOD Deep
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFitted chairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States