Publicar produtos
Chair Nike with slade base, and small seat, SH 65 cm
ABA Skol

Chair Nike with slade base, and small seat, SH 65 cm

Traduzido por Google,
Cadeira empilhável projetada para se adequar ao ambiente escolar. Com estrutura de aço cinza com pintura eletrostática a pó, com assento e encosto em laminado de alta pressão. Com apoio para os pés ajustável. A base do slade facilita pendurar a cadeira na mesa simplesmente virando-a. O orifício no encosto facilita o manuseio e a movimentação da cadeira. A forma do encosto também facilita pendurar uma mochila escolar sem que ela escorregue da cadeira. O laminado está disponível em cinco cores diferentes e a cadeira está disponível em cinco alturas de assento diferentes. Altura do assento 65 cm, largura do assento 36 cm e profundidade do assento 35 cm.
Especificação
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7850030
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosNike
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)980
  • Largura (mm)410
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emBosnia and Herzegovina
  • Peso líquido (Kg)5.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia