Publicar produtos
Chair Nike with 4 leg, and big seat, SH 50
ABA Skol

Chair Nike with 4 leg, and big seat, SH 50

Traduzido por Google,
Cadeira empilhável com quatro pés projetada para se adequar ao ambiente escolar. Com estrutura de aço cinza com pintura eletrostática a pó, com assento e encosto em laminado de alta pressão. Com apoio para os pés ajustável. O orifício no encosto facilita o manuseio e a movimentação da cadeira. A forma do encosto também facilita pendurar uma mochila escolar sem que ela escorregue da cadeira. O laminado está disponível em cinco cores diferentes e a cadeira está disponível em três alturas de assento diferentes. Altura do assento 50 cm, largura do assento 42 cm e profundidade do assento 39 cm.
Especificação
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7850530
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosNike
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)465
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emBosnia and Herzegovina
  • Peso líquido (Kg)6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia