Publicar produtos
Bench Costello 180, HPL
ABA Skol

Bench Costello 180, HPL

Traduzido por Google,
Banco robusto com superfície laminada de alta pressão. Estrutura em aço revestido a pó cinza onde os pés são pré-perfurados para fixação ao piso.
Especificação
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7853240
  • Familia de productoBench
  • Grupo de produtosCostello
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emBosnia and Herzegovina
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa