Publicar produtos
Chair Nellie low
ABA Skol

Chair Nellie low

Traduzido por Google,
Fabricado em laminado de alta pressão com pernas de aço revestidas a pó cinza. Assento ajustável stepless e footplate. Altura do assento máx. 39 cm. Pendurado, pode ser pendurado em um tampo de mesa. O trilho do bebê está disponível para compra.
Especificação
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7853730
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosNellie
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)670
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emBosnia and Herzegovina
  • Peso líquido (Kg)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden