Publicar produtos
Balance stool Nova, high
ABA Skol

Balance stool Nova, high

Traduzido por Google,
Um banco ajustável com mola a gás, altura do assento 54 - 64 cm. O estofamento, que é feito de 25% elastano e 75% acrílico, esconde a própria perna do banco. A perna é rotativa e móvel, o que significa que, quando você se senta no banco, pode girar e se mover de um lado para o outro e a placa inferior ainda está estável no chão. Assento macio, Ø 37 cm, com base preta, Ø 38 cm. A altura é ajustada continuamente puxando a alça.
Especificação
  • Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7920901
  • Familia de productoStool
  • Grupo de produtosNova
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)640
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioAço
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa