Publicar produtos
Actuating Drive-Busch-Jaeger
ABB

Actuating Drive-Busch-Jaeger

Traduzido por Google,

Sistema HVAC. Para o acionamento de aquecedores e tetos de resfriamento em conexão com controladores de temperatura ambiente convencionais (por exemplo, 1094 U) ou KNX, ou atuadores de aquecimento/válvula free@home (por exemplo, 6164/46, 6254/0.XX)). Com display de função (aberto ou fechado). desenergizado quando fechado máx. tempo de abertura/fechamento: 3,5 min Para a instalação é necessário um adaptador de válvula adequado. Entrada de alimentação: 4 mA (aprox. 1 W) Corrente de energização: < 550 mA (máx. 100 ms) Cabo de conexão: 1,0 m (conectável).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaActuatingDrive-Busch-Jaeger
  • Familia de productoHVAC System
  • Grupo de produtosHVAC System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)574
  • Largura (mm)584
  • Profundidade (mm)440
Relacionado
  • Material principalPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado

Disponibilidade da região

Europa
Germany