Publicar produtos
Analog actuator_Busch-Jaeger
ABB

Analog actuator_Busch-Jaeger

Traduzido por Google,

O Atuador Analógico converte os telegramas KNX em sinais de tensão (0…10V). Esses sinais de saída analógica são usados para influenciar os processos regulatórios. Por exemplo, dispositivos para aplicações de aquecimento, ar condicionado ou ventilação podem ser ajustados em sua operação dependendo das informações, que são transmitidas através do sistema de barramento. Este Atuador Analógico é um dispositivo de 2 dobras com uma caixa para montagem em superfície.

Especificação
  • Color:Light grey
    Degree of Protection:IP54
    Mounting Type:Surface Mounted
    Number of LEDs:0
    Number of Outputs:2
    Output Voltage (Uout):0 ... 10 V DC
    Power Loss:0.3 W

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAnalog-actuator-Busch-Jaeger
  • Familia de productoHome e Building Automation Systems
  • Grupo de produtosAnalogue Actuator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles