Publicar produtos
Analogue Actuator
ABB

Analogue Actuator

Traduzido por Google,

O Atuador Analógico converte os telegramas KNX em sinais de tensão (0…10V). Esses sinais de saída analógica são usados para influenciar os processos regulatórios.

Especificação
  • The Analogue Actuator converts telegrams received via KNX
    into analog output signals. The device has two outputs. The
    analog outputs can be used independently of one another as
    voltage outputs with adjustable output signals.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAnalogue-Actuator
  • Familia de productoStandard Outputs
  • Grupo de produtosAnalogue Actuators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)117
  • Largura (mm)117
  • Profundidade (mm)51
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation and air conditioning activities
  • Código CSI MasterFormat 201413 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Controlled Environment Rooms
  • Código CSI UniFormat IID3060
  • Título CSI UniFormat IIControls and Instrumentation