Publicar produtos
ENEL RMU GSM001 - SafeRing CCF - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

ENEL RMU GSM001 - SafeRing CCF - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Traduzido por Google,

Unidade principal de anel isolado a gás SafeRing

Unidade principal de anel isolado em SF6 de média tensão (MV) para distribuição secundária

Versão customizada ENEL em 24kV de acordo com a especificação técnica GSM001

SafeRing é uma unidade principal em anel (RMU) para a rede de distribuição secundária. Está disponível em 18 configurações diferentes adequadas para a maioria das aplicações de comutação na faixa de 6 a 40,5 kV. As configurações padronizadas de RMU, que são necessárias principalmente em uma rede de distribuição, podem ser extensíveis mediante solicitação.

SafeRing é um sistema completamente selado com um tanque de aço inoxidável contendo todas as partes vivas e funções de comutação. Um tanque de aço selado com condições atmosféricas constantes garante um alto nível de confiabilidade, bem como a segurança do pessoal e um sistema praticamente livre de manutenção.

Especificação
  • Product scope

    • 12-24 kV, 630A    
    • 36-40.5 kV, 630A      

    Key benefits

    • Completely sealed system
    • Safe and reliable operation
    • Smart grid enabled
    • Compact design with small footprint and low physical weight
    • Most typical variants: RMU with standard variants up to 5 modules (12-24kV) or 4 modules (36kV)
    • Harmonized for higher flexibility: Select SafePlus switchgear for more options

    Key features

    • Minimal maintenance
    • No live parts exposed
    • One full range up to 40.5kV
    • Module width: 325mm for 12-24kV, 420mm for 36kV
    • Optional integrated remote control and monitoring unit
    • Optional arc suppressor: No gases released even in arc fault cases
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaENEL-RMU-GSM001-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoSafeRing
  • Grupo de produtosGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

Europa América do Sul