Publicar produtos
MISTRAL41F - Flush-mounting
ABB

MISTRAL41F - Flush-mounting

4.2 de 5 estrelas4.2(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Quando se trata de flexibilidade, usabilidade e design, nossas unidades consumidoras MISTRAL41 podem convencer instaladores e usuários finais em qualquer tipo de sistema de distribuição elétrica em ambientes comerciais e residenciais. Com o novo MISTRAL Multimedia e uma variedade de detalhes inovadores, a série MISTRAL41 oferece o melhor para realizar todas as suas ideias de instalação de forma eficiente – agora ou no futuro.
Especificação
  • Highlights Flush mounting in conventional brick and drywall installations, to fit individual requirements Reversible front covers and a wide range of accessories ensure flexibility Easy accessible interior since door opens up to 180° Box and frontal part can be ordered separately in order to avoid damage while the frontal part would be stored on the building site New version available: MISTRAL Multimedia
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMISTRAL41F-Flush-mounting
  • Familia de productoMISTRAL
  • Grupo de produtosDistribution Enclosure
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Uniclass 2015 CódigoCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution complexes
  • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
  • Código CSI UniFormat IID3040
  • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems