Publicar produtos
MISTRAL65-65H - Wall mounting
ABB

MISTRAL65-65H - Wall mounting

4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
Traduzido por Google,
MISTRAL65 é a série mais inovadora de unidades consumidoras com classificação IP65 da ABB. Projetado para reduzir os tempos de cabeamento, bem como permitir a integração total entre MCBs modulares em trilho DIN, MCCBs e dispositivos do painel frontal. Graças ao visual elegante e moderno, pode ser instalado em ambientes comerciais e residenciais onde é necessário um alto nível de proteção IP.
Especificação
  • Main features Halogen free (version GWT 650°C) High mechanical strength: IK09 High insulation protection degree: IP65 Blind door RAL 7035 Transparent door “blue petrol”
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMISTRAL65-65H-Wall-mounting
  • Familia de productoMISTRAL
  • Grupo de produtosDistribution Enclosure
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Uniclass 2015 CódigoCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution complexes
  • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
  • Código CSI UniFormat IID3040
  • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems