Para comutação de sistemas de iluminação que dependem da luminosidade e do movimento. Alcance de detecção (para altura de instalação de 2,5 m, circular, até 24 m de diâmetro). Possibilidade de ativação/desativação adicional através da entrada de botão. Adaptação da faixa de detecção possível usando os elementos de mascaramento incluídos. Com modo de teste independente de brilho para avaliar a zona de detecção. Com display de detecção em modo de teste. Com detecção automática de movimento. Com adaptação automática de sensibilidade. Possibilidade de montagem em combinação com caixas de instalação integradas e tomadas de dispositivos. Instalação no teto usando soquete de proteção contra poeira incluído. Elementos de ajuste acessíveis na parte frontal. Densidade de vigilância: 215 setores com 860 segmentos de comutação. Atraso de desligamento: aprox. 10 seg - 30 min ou pulso de curta duração ajustável. Controle remoto possível através do controle remoto de serviço IR 6843. Uso externo possível devido à combinação com caixa montada em superfície 6888
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Germany |