Publicar produtos
Protecta Plus Vertical Split Load Distribution Board
ABB

Protecta Plus Vertical Split Load Distribution Board

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
O Protecta Plus oferece aos instaladores e designers do Reino Unido a flexibilidade de cobrir todas as aplicações, desde instalações padrão até locais complexos.
Especificação
  • Available in kit form for over-the counter-supply, the latest generation sub-distribution solution from ABB has been tailored to meet the needs of all segments of the building industry. Main construction features: • Structure in epoxy coated metal sheets, 1mm thickness • Wall installation for indoor environments • Degree of protection - IP43 with door / Mechanical resistance IK 07 • Busbar rating: 250A • Number of ways: 4, 8, 12, 16, 20, 24 • Compliance with IEC BS EN 61439 1-2 • Simple wiring of all cabinets, both horizontally and vertically • Easy internal accessibility for wiring operations and maintenance • Pre-packaged kits for specific applications (e.g. surge protection, metering)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProtecta-Plus-Vertical-Split-Load-Distribution-Board
  • Familia de productoProtecta
  • Grupo de produtosDistribution Enclosure
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Uniclass 2015 CódigoCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution complexes
  • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
  • Código CSI UniFormat IID3040
  • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems