Publicar produtos
Room Controller_Busch-Jaeger
ABB

Room Controller_Busch-Jaeger

Traduzido por Google,

Dispositivo básico para configuração de até 4 módulos, por exemplo, módulo atuador cego, módulo atuador de comutação, módulo atuador dimmer, etc. 24 V DC, para alimentação direta de módulos de 24 V DC

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRoom-Controller_Busch-Jaeger
  • Familia de productoRoom Controller Series
  • Grupo de produtosMultifunction Room Automation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)275
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical system installing
  • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Número OmniClass23-35 25 23
  • Título OmniclassElectrical Control Panels
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution