Funções em resumo
Ecrã tátil KNX programável gratuito como unidade de controlo, sinalização e regulação integrada na sala.
Para ser usado como estação de vídeo interna para o sistema de comunicação de porta ABB-Welcome.
Para a ilustração e operação das seguintes funções padrão KNX: - Comutação - Dimming - Slider - Blind - Elemento de controle RGBW - Interruptor de passo - Interruptor de cena - Elemento de exibição - Elemento de controle de áudio
Com função de cena, funções lógicas, simulação de presença e programas de tempo.
Funções: - 480 elementos de controle KNX - Elementos de controle de áudio - Elementos de controle RGB - máximo 30 lados - 80 mensagens de falha e alarme - 30 funções lógicas - 30 temporizadores - simulação de presença para 20 participantes - 10 atuadores de cena - 1 objeto RTC
Equipado com um loop auditivo para acoplar o sinal de áudio em aparelhos auditivos.
Exibição de página com um máximo de 16 superfícies de toque em uma página.
Fonte de alimentação externa: 20-32 VDC (SELV) ou através do controlador do sistema ABB-Welcome.
Unidades consumidoras: 15
Elemento de controle: superfícies de toque livremente programáveis
Elementos da tela: Tela sensível ao toque capacitiva 1024 x 600 pixels
Tensão nominal: 20 V-32 V-
Classe de proteção (dispositivo): IP 20
Faixa de temperatura (dispositivo): 0 °C - 45 °C
Faixa de temperatura de armazenamento: -20 °C - 60 °C
Faixa de temperatura de transporte: -20 °C - 60 °C
Dimensões: (C x L x P): 165 mm x 246 mm x 25 mm
Profundidade de montagem: 15 mm
Posição para instalação: Horizontal
Altura de montagem: 150 cm
Para software e descrição, verifique o Catálogo Online atual.
Necessário software Power-Tool adicional.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Germany |