Publicar produtos
System pro E power - top busbar system
ABB

System pro E power - top busbar system

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
System pro E power é a solução inovadora de quadro de distribuição principal da ABB com corrente nominal de até 6300A e corrente de curto-circuito de até 120kA.​
Especificação
  • Flexibility is Power The structure can be assembled according to different logic sequences. Just a few part numbers for 120 enclosure sizes. Protection classes up to IP65 can be obtained for every type of application. New busbar systems using the same components. Velocity is Power Simple, effective lean methodology for switchboards' assembling to save the time. Mistakes-free simple movements to fix internal equipment. New mounting plates with rapid click-in system. Internal segregation partitions created by simply adding accessories in sequence. Simplicity is Power Error-free assembly of the structure, which is perfectly symmetrical. Modular uprights and crosspieces joined together by means of a patented new system with axial screws.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTop-Busbar-System
  • Familia de productoSystem Pro E Power
  • Grupo de produtosDistribution enclosure
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Uniclass 2015 CódigoCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution complexes
  • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
  • Código CSI UniFormat IID3040
  • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems