Publicar produtos
Control and Display Tableau_Busch-Jaeger
ABB

Control and Display Tableau_Busch-Jaeger

Traduzido por Google,

Ecrã tátil KNX programável gratuito como unidade de controlo, sinalização e regulação integrada na sala. Para ser usado como estação de vídeo interna para o sistema de comunicação de porta ABB-Welcome. Para a ilustração e operação das seguintes funções padrão KNX: - Comutação - Dimming - Slider - Blind - Elemento de controle RGBW - Interruptor de passo - Interruptor de cena - Elemento de exibição - Elemento de controle de áudio Com função de cena, funções lógicas, simulação de presença e programas de tempo. Funções: - 480 elementos de controle KNX - máximo 30 páginas - 80 mensagens de falha e alarme - 30 funções lógicas - 30 temporizadores - simulação de presença para 20 participantes - 10 atuadores de cena - 1 objeto RTC Equipado com um loop de audição para acoplar o sinal de áudio à audição Auxilia. Exibição de página com um máximo de 16 superfícies de toque em uma página. Fonte de alimentação externa: 20-32 VDC (SELV) ou através do controlador do sistema ABB-Welcome. Unidades consumidoras: 15

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVisualisation-Display-Signalling_Busch-Jaeger
  • Familia de productoVisualization display
  • Grupo de produtosVisualization display
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)246
  • Profundidade (mm)25
Relacionado
  • Material principalPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles