Publicar produtos
Cergo B5
ABB

Cergo B5

Traduzido por Google,

O ABB CRS (antigo CGM) Cergo B5 consiste em uma base de aterramento robusta juntamente com tampos de mesa duráveis (monitor dividido e mesa de trabalho). Funções motorizadas e outros acessórios são opções opcionais e todo o sistema foi projetado com ampla experiência. A mesa do operador tem uma alta funcionalidade e um pilar industrial para ambientes difíceis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Excede as recomendações ISO 11 064 e EEMUA 201. Os modelos estão disponíveis no formato SketchUp 3D. Este modelo suporta telas de até 5+5 / 560 mm de largura Personalização para facilitar equipamentos especiais. Capacidade de atualização a longo prazo para corresponder a novos desenvolvimentos. Projetado para o longo prazo e construído para durar. O modelo B5 pertence a um programa de mesa de operação modular com vários tamanhos e formas. A mesa pode ser equipada com uma ampla gama de funções e acessórios.


Especificação
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921 Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaABB-CRS-Cergo-B5
  • Familia de productoOperator desks
  • Grupo de produtosWorkstation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-16
  • Número de edição1
  • Largura (mm)3098
  • Profundidade (mm)1284
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)285
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
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
Produtos parecidos