Publicar produtos
Cergo B7-New
ABB

Cergo B7-New

Traduzido por Google,

Construído para durar

Construído para durar nos ambientes mais exigentes, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

uma base sólida e um laminado espesso de alta pressão.

Bancada de trabalho. Motorização estável e potente disponível.

Em todos os modelos.

Especificação
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz.

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    Formica 7921 Birch

    Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaABB-CRS-Cergo-B7-New
  • Familia de productoOperator desks
  • Grupo de produtosWorkstation Control Room
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-06-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
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
Produtos parecidos