Publicar produtos
AK600 Consumer Unit Cabinets
ABB

AK600 Consumer Unit Cabinets

Traduzido por Google,

A série AK600 oferece novas possibilidades em termos de áreas de aplicação, flexibilidade e design. Seu portfólio de produtos inclui 2 tipos de gabinetes – seja a versão padrão para trilhos DIN ou a versão média para roteadores Wi-Fi. É projetado principalmente para aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte.

Graças às suas opções de personalização você pode transformá-lo em um atrativo elemento de design em sua casa. Para unidades consumidoras montadas na parede (AK600) e embutidas (UK600), os mesmos acessórios podem ser usados ​​para reduzir os esforços de manutenção de estoque.

Especificação
  • Main features

    • Faster and easier installation with up to 130% extended wiring space
    • Facilitated internal wiring with slide-in wire holders
    • Quick terminals for faster installation
    • State-of-the-art media solutions
    • Variety of doors and design foils for customization
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaak600-consumer-unit-cabinets
  • Familia de productoAK600 consumer units
  • Grupo de produtosCabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles