Publicar produtos
Cap Side desk Left
ABB

Cap Side desk Left

Traduzido por Google,

Personalizável
Para garantir a compatibilidade com todos os projetos de salas de controle, a mesa com painel de ação crítica, também conhecida como mesa CAP, está disponível em diferentes tamanhos e layouts padrão, o que facilita a personalização e a implementação em qualquer lugar. A altura padrão dos nossos painéis de 19" é
A CAP-Desk tem 9U de altura, mas pode ser personalizada para outras alturas, de modo a atender às necessidades de diferentes equipamentos, como botões de controle e rádios de comunicação, etc. A CAP-Desk é totalmente compatível com outros produtos para salas de controle da ABB, incluindo a Torre de Dutos de Cabos, que simplifica o manuseio de cabos.
Construído para durar

O CAP-Desk da ABB CRS (antiga CGM) é um equipamento complementar para o ambiente da sala de controle. Com um design robusto e acessível, construído de acordo com a norma IEC 60297-3-100, o CAP-Desk acomoda todos os equipamentos padrão com fio e equipamentos especiais em racks de 19” no painel elétrico. Os cabos são organizados através de entradas laterais, traseiras e inferiores, o que permite separar os cabos de alimentação e de rede. O equipamento instalado permanece acessível em todos os momentos através de portas com fechadura e orifícios de ventilação, mantendo os equipamentos eletrônicos em boas condições.

Especificação
  • Features
    • Customizable layout to fit all control-room designs.
    • Integrated 19” racks in the top cabinet to accommodate hard wired equipment.
    • Optional 19” racks in the lower cabinet.
    • Cable entries from the sides and bottom for easy cable handling.
    • Prepared for bolting to the floor.
    • Lockable doors as standard.
    • Ventilated design.
    • Fire-retardant top boards as a choice.

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacap-single-left
  • Familia de productoOperator desks
  • Grupo de produtosWorkstation Control Room
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-06-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
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
Produtos parecidos