Publicar produtos
Cap Straight
ABB

Cap Straight

Traduzido por Google,

Customizável
Para garantir a compatibilidade com todos os designs de sala de controle, o Critical Action Panel-Desk, conhecido como CAP Desk, vem em diferentes tamanhos e layouts padrão, o que facilita a personalização e implementação em qualquer lugar. A altura padrão dos nossos painéis de 19" é
9U, mas pode ser personalizado para outras alturas para atender a necessidade de diferentes equipamentos, como botões de controle e rádios de comunicação, etc. O CAP-Desk é totalmente compatível com outros produtos de sala de controle da ABB, incluindo o Cable Duct Tower que simplifica o manuseio do cabo.
Construído para durar

O CAP-Desk da ABB CRS (antigo CGM) é um equipamento complementar para o ambiente da sala de controle. Com um design robusto e acessível, construído de acordo com a norma IEC 60297-3-100, o CAP-Desk acomoda todos os equipamentos padrão Hard-Wired e especiais em racks de 19” na caixa do painel. Os cabos são dispostos através de entradas de cabos pelas laterais, traseira e inferior, o que permite separar
cabos de energia e rede. O equipamento instalado permanece acessível a todo o momento através de portas bloqueáveis com orifícios de ventilação que mantêm o equipamento eletrónico em boas condições.


Especificação
  • Features
    • Customizable layout to fit all control-room designs.
    • Integrated 19” racks in the top cabinet to accommodate hard wired equipment.
    • Optional 19” racks in the lower cabinet.
    • Cable entries from the sides and bottom for easy cable handling.
    • Prepared for bolting to the floor.
    • Lockable doors as standard.
    • Ventilated design.
    • Fire-retardant top boards as a choice.

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacap-single-straight
  • Familia de productoOperator desks
  • Grupo de produtosWorkstation Control Room
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-06-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
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
Produtos parecidos