Publicar produtos
ComfortLine B
ABB

ComfortLine B

Traduzido por Google,

Armários de parede
- Grandes aberturas de flange
- Tecnologia de encaixe simples para painéis de instalação
- Condutas de fiação integradas
- Travamento seguro da porta de 3 pontos
- Parede traseira em chapa de aço

O repertório de dispositivos de comunicação e mídia em ambientes de vida e trabalho está em constante crescimento, e edifícios residenciais, comerciais e industriais estão cada vez mais conectados.

Vários recursos úteis da série ComfortLine, como o tamanho aumentado do flange e a tecnologia de travamento exclusiva, ajudam você em seus negócios diários, tornando as instalações elétricas rápidas e simples, além de preparadas para qualquer necessidade futura


    Especificação
      • Numerous options for cable entry at the top, bottom, sides and rear
      • Sheet steel rear wall with cable entry options
      • The door is easy to attach and detach thanks to the upper hinge pin
      • Two mounting levels: rear mounting level for the installation of media panels, front mounting level for the installation of distribution board panels and the distribution panel system CombiLine N
      • Generous wiring space for N/PE cables and tool-free assembly of the N/PE Quick-terminal
      • DIN EN 61439-1/-2/-3
      • Protection class: I, earthed
      • Degree of protection: IP44 (with standard door), IP30 (without door)
      • Mechanical impact strength: IK07
      • Rated current: ComfortLine A/B up to 250 A

      Multi-Dimensions: 

      - Depth: 215 mm

      - Width: 300/550/800/1050/1300 mm

      - Height: 500/650/800/950/1100/1250/1400 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacomfortline-b
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEG000023
    • Nome ETIMDistribution boards