Publicar produtos
Compact Distribution Boards U, UL, TU
ABB

Compact Distribution Boards U, UL, TU

Traduzido por Google,
  • para montagem em parede embutida e oca
  • versões com vários painéis de distribuição e mídia
  • quatro tipos de portas diferentes
  • adequado para CombiLine N
  • Fixação rápida e fácil dos cabos, devido ao alívio de tensão do cabo padrão na parte superior e inferior.
  • Espaço de fiação generoso em ambos os lados e atrás dos trilhos DIN, além de sistema de fiação sofisticado
  • Execuções embutidas e de parede com capacidade de trilho DIN de 36 a 192 módulos
Especificação
    • Protection classes: II double insulated and I earthed (in connection with earthing set, accessory)
    • Empty as well as Installed with distribution board panels (for DIN-rail application) or mounting plates for media solutions.
    • Equipped with N/PE Quick-terminals for panels with rail mounting devices
    • Distance between DIN rails in the distribution board panels: 125 mm and/or 150 mm
    • DIN EN 61439-1/-3
    • Protection class: II, double insulated
    • Degree of protection: IP31 (with standard door), IP30 (without door)
    • Mechanical impact strength: IK08
    • Rated current: up to 125 A

    Other Dimensions: 

    • Height: 677/827/977/1127 mm in the wall +17 mm on the wall
    • Width: 553/803/1053 mm in the wall + 51 mm on the wall
    • Depth: 120 mm in the wall + 27 mm on the wall
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacompact-distribution-boards-u-ul-tu
  • Data de publicação2022-09-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)527
  • Largura (mm)303
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Código ETIMEG000023
  • Nome ETIMDistribution boards

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia