Publicar produtos
Gemini IP 66 Switchboard
ABB

Gemini IP 66 Switchboard

4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Os quadros Gemini são fabricados através de co-injeção, tecnologia e a ABB é o primeiro fabricante a utilizá-lo como técnica de moldagem. Este processo obtém um revestimento rígido externo compacto e um núcleo macio interno expandido, garantindo o mais alto nível de proteção mecânica contra impactos (IK10) sem a necessidade de adicionar substâncias endurecedoras (fibra de vidro). Gemini mantém suas características mecânicas a longo prazo.
Especificação
  • Main Features: Mechanical features: IP66, IK10, GWT 750°C, UV and chemicals resistant RoHS compliant and 100% recyclable Available in 6 sizes and with transparent or blind door
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGemini-IP-66-Switchboard
  • Familia de productoSwitchboard
  • Grupo de produtosDistribution Enclosure
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Uniclass 2015 CódigoCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution complexes
  • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
  • Código CSI UniFormat IID3040
  • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems