Publicar produtos
GPS time receiver
ABB

GPS time receiver

Traduzido por Google,

Para a recepção e processamento do sinal GPS, bem como para medição de luminosidade e temperatura. O sensor mede a luminosidade e a temperatura exterior e envia-os para o bus KNX. Da mesma forma, a hora, a data e as coordenadas geográficas são enviadas para o bus KNX. Além disso, os horários do nascer e do pôr do sol também são enviados para o ônibus. Com acoplador de barramento integrado.

Especificação
  • The Time Receiver GPS is a surface mounted device. Physical address assignment and device parameterization are carried out using ETS and the current application.
    The TR/A 1.1 is powered via the ABB i-bus® and does not require an additional auxiliary voltage supply.  The device is ready for operation after connecting the bus voltage.
    The Time Receiver GPS is used to receive the current time and to send it on the KNX bus. This allows the Time Receiver GPS to act as the internal clock for every time switch or also for devices with timedependent logic. Furthermore, its integrated brightness and temperature sensor can transmit additional exterior conditions on the KNX bus

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGPS-time-receiver
  • Familia de productoTime Switcher
  • Grupo de produtosAutomation, Logic and Time Control
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)89.5
  • Profundidade (mm)75
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir temperature sensors
  • Código CSI MasterFormat 201426 22 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Control and Signal Transformers
  • Número OmniClass23-37 17 13
  • Título OmniclassSignal Devices