Publicar produtos
HiPerGuard Medium Voltage UPS
ABB

HiPerGuard Medium Voltage UPS

Traduzido por Google,

A primeira fonte de alimentação ininterrupta (UPS) de média tensão do setor da ABB que fornece uma fonte de alimentação contínua e confiável de até 24 kV para instalações de missão crítica. Esse fornecimento confiável de energia é usado para proteger as cargas, reduzindo o tempo de inatividade. Para garantir que as instalações críticas sejam altamente eficientes, confiáveis e seguras, é fundamental que os usuários finais colaborem com os parceiros de tecnologia certos. O HiPerGuard foi projetado com a disponibilidade do sistema a longo prazo em mente e requer apenas manutenção intrusiva em intervalos de dez anos, proporcionando economia de tempo e custo para as equipes de manutenção.

O HiPerGuard oferece os mais altos níveis de eficiência disponíveis no mercado, a 98% – traduzindo-se em uma redução potencial de emissão de carbono de 1.245 toneladas ao longo de uma vida útil de 15 anos.

Voltagem média

A transição do nível de baixa tensão (BT) para o nível de média tensão (MV) é uma progressão natural da proteção de energia para grandes instalações críticas de energia. A abordagem oferece dois benefícios principais. Ele aumenta a confiabilidade e reduz os custos da construção e operação da instalação de energia crítica.

O aumento da confiabilidade é derivado da abordagem de projeto de MT com blocos de carga protegidos maiores, menor número de painéis e a cultura operacional de sistemas de média tensão.

A instalação da proteção de energia no nível de MT fornece a configuração mais eficiente em termos de energia, pois as correntes mais baixas nessa tensão resultam em cabos menores e perdas mais baixas.

Especificação
  • Impedance (Z) Isolated Static Converter ZISC

    ABB’s ZISC is a high performance, high efficiency power conditioning and uninterruptible power supply architecture. It provides protection from a broad spectrum of utility voltage events and supplies continuous clean power.

    ZISC architecture is based on an isolating line reactor coupled with the high performance ABB power converters. This simple approach, backed up with advanced control, provides unmatched reliability and performance, with class leading efficiency.

    Decoupled from the utility via the isolating line reactor, the power converters continuously condition and filter utility disturbances, voltage imbalance, without cycling the energy storage. Load related events, such as downstream faults and other dynamic reactive current demands, are managed with ZISCs high overload capability.

    The isolating line reactor and the coupling transformer are applied at medium voltage, whereas the power converters and energy storage are at low voltage, thus simplifying maintenance.

    Combined with a wide range of the modern energy storage ABB’s ZISC provides autonomies from few seconds to many minutes.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahiperguard-medium-voltage-ups
  • Familia de productoHiPerGuard
  • Grupo de produtosMedium Voltage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution