Publicar produtos
Welcome IP Touch 7" - Busch-Jaeger
Welcome IP Touch 7" - Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Touch 7" - Busch-Jaeger

    Traduzido por Google,

    Painel de estação interna ABB Busch-Jaeger Welcome IP Touch 7", com inicialização e armazenamento de segurança cibernética, compatível com KNX e soluções de casa inteligente free@home e APP Welcome; Conexão disponível: LAN + WiFi ou LAN + LAN, DC e PoE, com T-loop , Opção SurfaceMounted ou Flush Mounted disponível, na opção preto ou branco.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaip-touch-7-busch-jaeger
    • Familia de productoWelcome
    • Grupo de produtosVideo indoor Stations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)149.6
    • Largura (mm)198.51
    • Profundidade (mm)36
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)0.56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC000779
    • Nome ETIMIndoor station door communication
    • Número OmniClass23-37 27 15 13
    • Título OmniclassAudio Visual Intercoms