Publicar produtos
MasterLINE Corner Adapter_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE Corner Adapter_Busch-Jaeger

Traduzido por Google,
Detector de movimento eletrônico para detectar movimento térmico. Operação remota via controle remoto IR 6841-101. Remoto configurável via controle remoto de serviço IR 6842-101. Com display para detecção e modo de operação. Com detecção de solo e de campo traseiro. Com lente de alta qualidade para detecção ideal. Sensibilidade de detecção ajustável via controle remoto de serviço IR. Densidade de vigilância: 84 setores com 336 segmentos de comutação. Com proteção de desmontagem integrada. Todas as funções controladas por microprocessador. Luz contínua (4 horas), desativação de luz (4 horas) e simulação de presença podem ser ativadas via controle remoto IR. Leitura do valor de brilho atual como limite de comutação via controle remoto. Com estabilização automática de alcance. Com supressão automática de interferências. Com anti-encandeamento automático. Com modo de teste independente de brilho para avaliar a zona de detecção. Ajuste individual da faixa de detecção por meio de película protetora fechada que pode ser cortada à medida. Possibilidade adicional de ligação através de interruptor de botão normalmente aberto. Atraso de desligamento: 10 seg. a 30 min ou pulso de curta duração 1 seg ajustável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMasterLINE-corner-adapter_Busch-Jaeger
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de produtosKNX range
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)115
  • Largura (mm)125
  • Profundidade (mm)141
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)0.555
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros