Publicar produtos
PowerWave 33
ABB

PowerWave 33

Traduzido por Google,
  • PowerWave 33 É um UPS de dupla conversão online, que oferece disponibilidade de energia contínua para infraestruturas críticas de rede de data centers e ambientes de controle de processos.
  • Oferecendo proteção máxima de energia, o PowerWave 33 ocupa pouco espaço e usa menos energia do que produtos comparáveis – proporcionando economias significativas.
  • O PowerWave 33 está disponível em uma faixa de modelos de 60kW a 500kW e pode ser configurado para operar como um único UPS autônomo ou como um sistema de UPS multicabinet com até dez gabinetes de UPS conectados em paralelo, alcançando uma capacidade total de energia de até 5MW .
Especificação
    • High reliability 
    • Battery type Sealed, lead-acid, maintenance-free or NiCd
    • Online double conversion technology
    • Parallelable systems for increased redundancy 
    • Extendable backup time 
    • Ripple-free and temperature controlled battery chargers extend battery life time performance Low cost of ownership 
    • Up to 96% efficiency in double conversion across a wide load range 
    • Up to ≥99% efficiency in eco-mode 
    • Rated output power factor 1.0 
    • Near-unity input power factor at partial and full loads. Compact size 
    • Small footprint offers saving on expensive floor space 
    • Cooling air exhaust through the top of the cabinet – no rear cabinet clearance is required (only 60–120kW and 400 to 500kW units) Efficient service concept 
    • Front access for serviceability and maintenance 
    • User-friendly LCD 
    • Remote monitoring and connectivity options
    • Storage temperature −25 °C to +70 °C
      Operating temperature 0 °C to +40 °C
      Altitude configuration 1000 m without derating

    Multi Dimentions(w x h x d): 

    615 × 1975 × 480 mm

    850 × 1820 × 750 mm

    1100 × 1920 × 750 mm

    1650 × 1994 × 850 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapowerwave-33
  • Data de publicação2022-09-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1975
  • Largura (mm)615
  • Profundidade (mm)480
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição