Publicar produtos
ProfessionalLINE 110_Busch-Jaeger
ABB

ProfessionalLINE 110_Busch-Jaeger

Traduzido por Google,
Detector de movimento eletrônico para detectar movimento térmico. Com display para detecção e modo de operação. Com detecção de solo e de campo traseiro. Com compensação planar: +/- 30°. Com lente de alta qualidade para detecção ideal. Sensibilidade de detecção selecionável em 3 etapas. Densidade de vigilância: 84 setores com 336 segmentos de comutação. Todas as funções controladas por microprocessador. Always-On (4 horas) e Presencesimulation podem ser ativados via controle remoto IR. Com estabilização automática de alcance. Com supressão automática de interferências. Com anti-encandeamento automático. Com modo de teste independente de brilho para avaliar a zona de detecção. Possibilidade adicional de ligação através de interruptor de botão normalmente aberto. Atraso de desligamento: 10 seg. a 30 min ou pulso de curta duração 1 seg ajustável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProfessionalLINE-110_Busch-Jaeger
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de produtosKNX range
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)97
  • Largura (mm)97
  • Profundidade (mm)159
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)0.32
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros